PHT22-PL-BU
-
Luz LED
1109038
Indicador, 22 mm, redondo, azul, LED integrado, 24 ... 240 V AC/DC, conexión push-in PT
Detalles de producto
| Tipo de producto | Indicación luminosa |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 16 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 20 ... 16 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 20 ... 16 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Corriente nominal | 25 mA (verde) |
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 30 mm |
| Medida de montaje | |
| Profundidad de montaje | 28,2 mm |
| Color | azul |
| Índice de protección (código IP) | |
| Índice de protección | IP66 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % ((Temperatura ambiente 25 °C) sin condensación) |
| Normas/disposiciones | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Tipo de montaje | Montaje en panel frontal |
| Código de artículo | 1109038 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | BE6122 |
| Clave de producto | BE6122 |
| GTIN | 4063151019402 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 18,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 16,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85318070 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371302 |
| ECLASS-15.0 | 27371302 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
PHT22-ARR - Accesorios 1108845
-
PHT22-MC-3040 - Accesorios 1109014
-
PHT22-MC-3050 - Accesorios 1109015
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Soporte para señalización 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Soporte para señalización 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Soporte para señalización 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Soporte para señalización 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Soporte para señalización 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Soporte para señalización 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización 0828988
-
US-EMP (27X8) - Rótulo para encajar 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Rótulo para encajar 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Rótulo para encajar 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Rótulo para encajar 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Rótulo para encajar 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Rótulo para encajar 0828847
-
US-EMP (27X15) - Rótulo para encajar 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Rótulo para encajar 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Rótulo para encajar 0828849
-
US-EMP (27X18) - Rótulo para encajar 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Rótulo para encajar 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Rótulo para encajar 0828851
-
US-EMP (27X27) - Rótulo para encajar 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Rótulo para encajar 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Rótulo para encajar 0828853
Sus ventajas
Indicador luminoso de 22 mm con montaje push-in
Gran margen de tensión AC/DC 24 ... 240 V
Gran visibilidad gracias a una luz brillante y uniforme
Disponible en diferentes colores
Diseño robusto y protegido contra contactos accidentales, para aplicaciones industriales
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)