VS-RJ45-RJ45-933-B/ 0,5
-
Línea
1657274
Línea, índice de protección: IP20, longitud de cable: 0,5 m, número de polos: 4, CAT5, material: PA, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalles de producto
Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 BASIC PN4 CAT5 |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 1 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
Tensión nominal UN | 48 V |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 1000 |
Material carcasa | PA |
Material contacto | CuSn6 |
Material superficie del contacto | 1,2 µm oro sobre 1,2 µm níquel |
Material soporte de contactos | PC |
Envoltura exterior, material | PVC |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Longitud del cable | 0,50 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Velocidad de señales | 0,66 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | 600 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (a 4 MHz) | |
70 dB (a 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (a 20 MHz) | |
60 dB (a 31,25 MHz) | |
55 dB (a 62,5 MHz) | |
50 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 2,1 dB (con 1 MHz) |
4 dB (a 4 MHz) | |
6,3 dB (a 10 MHz) | |
8 dB (con 16 MHz) | |
9 dB (a 20 MHz) | |
11,4 dB (a 31,25 MHz) | |
16,5 dB (a 62,5 MHz) | |
21,3 dB (a 100 MHz) | |
Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 60 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) | macho / hembra |
Código de artículo | 1657274 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNABI |
GTIN | 4046356100502 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 63,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 57,3 g |
País de origen | PL |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)