VISU+ RT PRO XT - Licencia
2985877

Visu+ 1.2 RT Pro XT Licencia
es la licencia runtime para Visu+ en sistemas Windows 2000/XP sin limitación para datos E/S y variables en scripting, SMS, voz, fax, conexión por módem, 1 usuario de cliente web

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables
Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla