PC WORX 3 PRO LIC
-
Licencia
2730983
Licencia PC-WORX 3 Pro, licencia con número de puntos de E/S ilimitado (hasta los límites del sistema documentados en la hoja de datos), licencia MSFC no incluida.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Sus ventajas
Numerosas posibilidades de diagnóstico como Breackpoints, pasos individuales, Debug en bibliotecas, Debug de instancia
Entorno de simulación integrado
Puesta en marcha y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131
Un entorno de programación para todos los sistemas de mando de Phoenix Contact
Diagnóstico y monitorización integrados
Relacionado con la aplicación, ampliable con los bloques funcionales adecuados
Configuración integrada de bus de campo y de red