El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EV-CC-S-SUITE-UPG10-20 - Licencia de software para la gestión de parques de carga
1153516

CHARX manage, Actualización de licencia de software para manejo de EV Charging Suite, Gestión local de la carga, autorización de usuarios y acoplamiento a sistemas internos para estacionamientos de carga, Gestión de carga y recarga, protocolos backend compatibles: OCPP, sistemas de control de carga admitidos: Sistema de control de carga AC Advanced EVCC (n.º de artículo 2902802)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

La gestión inteligente de la carga consigue una distribución óptima de la potencia de conexión y evita que se supere la carga
Fácil puesta en servicio, configuración y supervisión de su parque de carga con la interfaz web
Preparado para el futuro y escalable añadiendo y gestionando fácilmente puntos de carga
Registro fiable de todos los procesos de carga para la visualización en tiempo real y la facturación exacta con OCPP
Conexión cómoda a sistemas superiores de gestión de edificios y de energía