PLD M 160 W-95/105 616 - Lámparas de máquina LED
2702477

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 95 °/105 °, longitud: 616 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, inclusive accesorios de montaje

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Su construcción estrecha permite el montaje incluso en espacios estrechos
Listo para la conexión gracias al cable de alimentación de 3 m fijado
Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
El índice de protección IP67 también permite la utilización en entornos húmedos
La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50000 h de vida útil LED