El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CSD-SL 200S GN - Luz de señalización
2404768

Luz de señalización, 24 V DC, IALA verde Optimum, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 10,5 °/4,5 °, diámetro: 174 mm, índice de protección: IP65/IP67, Interfaz de comunicación, Diagnóstico seguro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Desarrollados según EN 12966-1, recomendación IALA E200-1
Diagnóstico de 2 canales seguro en combinación con módulos de seguridad hasta categoría 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN 62061 e IEC 61508
Comunicación de bus de campo (posible distancia al sistema de control: 400 m)
Estado definido en caso de interrupción de la comunicación
Alta intensidad de color e iluminación
Atenuable en 256 niveles
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50000 h de vida útil LED