STME 6-SET POWER
-
Kit de inicio
3035988
Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en tecnología de conexión por resorte, material de marcado, accesorios de puenteado y de pruebas. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).
Detalles de producto
-
-
STMED 6 - Borne de paso 3035713
-
STMED 6-PE - Borna de tierra 3035726
-
ATP-URTK/SP - Placa separadora 0311139
-
CARRIER 35-8 - Placa separadora 3034387
-
SB-ME 2-8 - Puente multipolo 3034468
-
FBS 2-8 - Puente enchufable 3030284
-
FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Adaptador de prueba 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Adaptador de prueba 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Adaptador de prueba 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Adaptador de prueba 3032729
-
S-ME 6 - Bloqueador de conexión 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
KLM 3 - Soporte para señalización de regletas de bornes 0811969
-
UC-EMLP (20X8) - Marcador de plástico 0819327
-
UC-TM 8 - Marcador para bornes 0818072
-
UC-TMF 8 - Marcador para bornes 0818137
Generalidades | Indicaciones de cantidades sobre el contenido del set en Descargas |
Tipo de producto | Kit de inicio |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Anchura | 225 mm |
Altura | 315 mm |
Profundidad | 65 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3035988 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | BE2133 |
Clave de producto | BE2133 |
GTIN | 4046356428255 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 655 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 509 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)