El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PROFINET STARTERKIT 3.0 - Kit de inicio
2988395

Kit de inicio 3.0 PROFINET incl. controlador PROFINET, cabeceras de bus, módulos de E/S, switch gestionado, fuente de alimentación, así como accesorios y cables para construir una aplicación de prueba PROFINET. También contiene un ejemplo de proyecto y una clave de licencia PC Worx 6.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Memoria de programa/datos: 1MB / 2MB
Memoria de datos remanente: 64 kB
Tiempo de procesamiento por cada 1000 instrucciones: 0,5 ms
Entradas/salidas integradas: 12/4
Tensión de alimentación: 24 V DC