PRC 20 SEAL 6-8 SET 25
-
Junta insertable
1532209
Junta insertable, Familia de artículos: PRC 20, color: negro, diámetro de cable mín.: 6 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Tamaño hasta un 75 % inferior frente a los conectores industriales con la misma potencia
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie