El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-2 SET - Juego de conectores
1714622

Juego de muestras, familia de artículos: SET

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas
Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado