El juego THERMOMARK E.WRAP lleva a un nivel superior la productividad del marcado de cables y conductores. La combinación de la impresora de rollo THERMOMARK E.300 BASIC y el aplicador THERMOMARK E.WRAP garantiza procesos de marcado de cables y conductores con la máxima eficiencia. Se trata de un sistema de impresión y aplicación automatizado que permite ahorrar hasta un 60 % de tiempo en comparación con procesos de marcado manuales.
Con THERMOMARK E.WRAP se aplican automáticamente etiquetas envolventes de cables en cuerpos cilíndricos con una elevada calidad que perdura en el tiempo. Esto es fundamental en el caso de las etiquetas envolventes de cables, ya que disponen de un laminado protector adicional para proteger la superficie de impresión. De esta forma se obtiene una solución de marcado especialmente resistente, apta p. ej. para exteriores. Para que el manejo sea lo más sencillo posible, el equipo dispone de una escala de medición ajustable que garantiza que la rotulación se ubique a la distancia deseada con respecto al extremo del cable. Gracias a este eficiente sistema es posible marcar todos los diámetros entre 2 mm/0,08" y 16 mm/0,63" de forma automatizada.
Volumen de suministro:
THERMOMARK E.WRAP (1203216), rodillo de presión TM E.WRAP-PR (1259200), borde dispensador TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 BASIC, cable de alimentación (cara enchufable del tipo F), cable USB y hoja informativa en varios idiomas.
Nota:
el sistema de impresión THERMOMARK E.300 (D) BASIC está equipado para su uso inmediato en combinación con el respectivo aplicador. En comparación con la impresora estándar THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) no se incluyen los siguientes artículos en el volumen de suministro: panel frontal TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), borde de corte TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rodillo de presión estándar TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999) y rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).
THERMOMARK E.WRAP SET
-
Juego de aplicadores
1287054
Juego de equipos compuesto por el aplicador E.WRAP y el sistema de impresión compatible THERMOMARK E.300 D BASIC para imprimir y aplicar las etiquetas envolventes de cables E-WML... en conductores y cables.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Máxima eficiencia: hasta un 60 % de ahorro de tiempo en comparación con procesos de impresión y aplicación manuales
Alta eficiencia constante durante toda la jornada de trabajo gracias a un manejo intuitivo, lo que contribuye a reducir los costes
Precisión de la planificación en términos de productividad y calidad: en caso de picos de pedidos, es posible aumentar la productividad considerablemente con el mismo número de empleados
Reducción de los errores del usuario gracias a la guía intuitiva, paso a paso, a lo largo de todo el proceso de marcado, así como al procesamiento automático de datos desde los sistemas CAE y otros formatos de archivo habituales para el intercambio de datos
Gracias a la amplia gama de materiales, se pueden cubrir todos los diámetros de conductores y cables en el rango de 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63"
Elevada calidad de aplicación constante: influencia positiva en la resistencia y durabilidad de la rotulación
Fácil manejo: el marcador se posiciona teniendo en cuenta la orientación en la escala de medición
Para aplicaciones interiores y exteriores: alta resistencia del marcador aplicado gracias al laminado protector
Para cuerpos cilíndricos, conductores y cables
Montaje sencillo y rápido del aplicador en la impresora de rodillos mediante el tornillo hexagonal
El aplicador se conecta a la impresora de rodillos a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente