PSR-CT-M-SEN-1-8 - Interruptor de seguridad del sensor
2702975

Interruptor de seguridad sin contacto hasta cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), sensor Multicode con codificación RFID, tipo de construcción 4 (EN ISO 14119), arranque manual o automático, diagnóstico integrado, suministro 24 V DC, IP69K, conector M12

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Función de reinicio integrada en el interruptor
4 posiciones de activación, 3 direcciones de avance
Protección contra manipulación con tecnología de transpondedor RFID
Rápido diagnóstico mediante amplias informaciones de estado
Tecnología de conexión M12 universal para una cómoda instalación
Conexión en serie segura según EN ISO 14119
Uso flexible gracias a la construcción compacta
Solución completa segura y rentable