PSR-ESS-M2-H110-2000-A - Interruptor de paro de emergencia
1221735

Interruptor de paro de emergencia en carcasa IP65, en combinación con un equipo de evaluación adecuado apto hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061), montaje en superficie, conexión M12 de 5 polos

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

El índice de protección IP65 permite el montaje directamente en la máquina
Reducción de errores de cableado gracias a la conexión M12 de 5 polos uniforme
Diagnóstico in situ rápido mediante indicación de la posición de conmutación por colores
En aplicaciones con equipo de evaluación adecuado hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)