CUC-SI-CM/USBA3.0
-
Interfaz de datos
1484218
Interfaz de datos, diseño: USB-A, número de polos: 9, 5 GBit/s, USB 3.0, material: PA, tipo de conexión: Acoplamiento, USB 3.0
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sencillo y sin herramientas gracias a la tuerca de fijación central
Montaje que ahorra espacio mediante recorte de pared estándar con diámetro de 22,5 mm
Ejecución sencilla y rápida de mantenimientos, actualizaciones, etc., en armarios de control y equipos cerrados