CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Conectores USB para placa de circuito impreso
1332643

Conectores USB para placa de circuito impreso, índice de protección: IP20, número de polos: 24, 10 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por soldadura, USB 3.0

Detalles de producto








Sus ventajas

Optimizado para el proceso de soldadura por reflujo SMD/THR
Transmisión de datos hasta 10 GBit/s
Procesamiento automatizado gracias al embalaje en rollo