CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD
-
Conector para placa de circuito impreso RJ45
1149611
Conector para placa de circuito impreso RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Reflujo SMD
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para datos (lado del equipo) |
Construcción | RJ45 |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Tipo de embalaje | Tape and Reel |
Ancho de cinta [W] | 44,00 mm |
Diámetro de la bobina [A] | 330,00 mm |
Medidas exteriores de la bobina [W2] | 49,00 mm |
Resortes de apantallamiento para carcasa | no |
Número de puestos enchufables | 1 |
Ejecución | Hembra |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 72 V DC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV DC |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 1,5 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1 kV DC |
Corriente asignada | 1,5 A |
Gama de frecuencias | 10 Hz ... 500 Hz |
Resistencia de aislamiento | > 500 MΩ |
Tensión de prueba | 1 kV DC |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1 kV DC |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1,50 kV DC |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
Transmisión de potencia | PoE++ |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Reflujo SMD |
Anchura | 16,1 mm |
Altura | 14,5 mm |
Longitud | 13,5 mm |
Altura total | 13,20 mm |
Orientación a PCB | 180,00 ° |
Material Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) | Ni (1,27 µm/50 µ") |
Material | Aleación de cobre |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | Metal |
Material superficie de la carcasa | Ni |
Material contacto | Fósforo Bronce |
Material superficie del contacto | Oro |
Material soporte de contactos | PA 9T GF |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1 kV DC |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1,50 kV DC |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | UL 94 V0 |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 750 |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | < 20,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | < 20 N |
Especificación del ensayo | |
Frecuencia | 10-500 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm |
Aceleración | 50,00 m/s² |
Duración del ensayo | 20,00 s |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | IEC60068-2-27 |
Aceleración | 295,00 m/s² |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Resistencia a las llamas | UL 94 V0 |
Tipo de montaje | Soldadura SMD |
Indicaciones de procesamiento | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Ciclos soldad. por reflujo | 3 |
Código de artículo | 1149611 |
Unidad de embalaje | 180 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 180 Unidades |
Clave de venta | ABNADB |
Clave de producto | ABNADB |
GTIN | 4063151143848 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,26 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,63 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366930 |
País de origen | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
La capacidad de reflujo permite un procesamiento eficiente y rentable
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +85 °C permite su uso en aplicaciones exigentes
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)