CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45
1149871

Conector para placa de circuito impreso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, Soldadura por ola, índice de protección: IP20, tipo de conexión: Soldadura por ola THT, Tray

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

La variante adecuada para cada aplicación. Disponible con y sin LED, monopuerto y multipuerto
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +85 °C permite su uso en aplicaciones exigentes
Con la tecnología THT (Through-Hole Technology) se logra una alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso