SACC-CI-M12FSDR-4CON-L90 THR R - Soporte de contactos
1028581

Soporte de contactos, 4-polos, Hembra de conexión, acodado, M12, codificación: D, Montaje en placas de circuito impreso, Conexión por soldadura THR

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Adecuado para pick and place: la colocación automatizada en la placa de circuito impreso ayuda a aumentar la eficacia en la producción.
Diseño optimizado: centro de gravedad desplazado, por lo que se mantiene en la placa de circuito impreso en posición vertical "sin fuerza" y sin ganchos de sujeción
Flexible: fácil colocación y alineación en la placa de circuito impreso incluso en espacios reducidos
Modular: compatible con las cajas THR disponibles