HC-DCC4-I-CT-HW-M - Inserto de contactos
1550585

Inserto de contactos, número de polos: 4+PE, tamaño: DCC06, Macho, Conexión crimpada, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, aplicación: Suministro de energía en centros de datos, montaje Click-in sin herramientas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373