HC-B06-UTT-M - Inserto de contactos
1418981

Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B6, Macho, Conexión por tornillo, 230 V/230 V, 35 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Sin halógenos