FL SWITCH EP7200-24GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1688992

Switch gestionado con 24 puertos SFP para 100/1000 Mbit/s, 4 puertos combinados HSR/PRP Gigabit (10/100/1000 Mbit/s, conexión RJ45, 100/1000 Mbit/s, conexión SFP), temperatura de servicio: -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (valor nominal)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones Layer 2 y Lite Layer 3
Switch en rack, 32 puertos
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2