Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales)
FL SWITCH EP4208-2SFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1732185
Switch gestionado con ocho puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, dos puertos SFP para 100/1000 Mbit/s y una temperatura de servicio de -40 °C ... +85 °C, una fuente de alimentación redundante: 12 V DC ... 48 V DC
Detalles de producto
Anchura | 72 mm |
Altura | 170 mm |
Profundidad | 140 mm |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Color | gris |
Material carcasa | Metal |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Ethernet | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Física de transmisión | Cobre |
Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
Número de canales | 8 (puertos RJ45) |
Ethernet (SFP) | |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexión | SFP |
Velocidad de transmisión | 100/1000 MBit/s (dúplex) |
Física de transmisión | En función del módulo SFP |
Número de canales | 2 (Módulos SFP) |
Digital: | |
Denominación Salida | Salida de relé de alarma: 30 V DC, máximo 0,6 A |
Tipo de producto | Switch |
Familia de productos | Managed Switch EP4000 |
Funciones de switch | |
Tensión de activación del contacto de alarma | 30 V DC |
Corriente de activación del contacto de alarma | 0,6 A |
Tabla de direcciones MAC | 16k |
Redundancia | RSTP (Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1w) |
STP | |
MSTP | |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
Diagnóstico local | US1, US2 Tensión de alimentación LED verde |
Alarma Mensaje de alarma LED rojo | |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 20 W () |
Medio de transmisión | Cobre |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 48 V DC |
Función | |
Tensión de activación del contacto de alarma | 30 V DC |
Corriente de activación del contacto de alarma | 0,6 A |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Alimentación de potencia |
Alimentación de potencia | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP40 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Denominación de norma | Condiciones ambientales |
Normas/disposiciones | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Conformidad CE |
Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
Indicación de estado | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
Código de artículo | 1732185 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNN514 |
Clave de producto | DNN514 |
GTIN | 4067923289154 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.973 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.973 g |
País de origen | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Switch gestionado para capa 2
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)