El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CUTFOX-SP VDE - Alicates de corte diagonal
1212206

Alicates de corte lateral de fuerza, con transmisión por palanca optimizada, aptos también para cuerda de piano, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Detalles de producto









Sus ventajas

Filo de precisión para cuerda de piano
Comprobado por VDE
Acero especial para herramientas, para un uso duradero
Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
Corte de materiales más duros con poco esfuerzo gracias al gran efecto de palanca