El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. Las pasarelas de enlace PSRmodular sirven para conectar un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior. Esta pasarela de enlace se ha diseñado para su empleo con EtherNet/IP™.
PSR-M-GW-ETH-PI
-
Interfaz de datos
1105107
Pasarela de enlace para la conexión de un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior, EtherNet/IP™, interfaz TBUS, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Functional Safety
ID de homologación: Z10029429 0013Rev.02Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology