UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H - Fuente de alimentación
1088850

Fuente de alimentación conmutada en primario UNO POWER para montaje sobre carril DIN, IEC 60335-1, entrada: monofásica, salida: 12 V DC/55 W

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje flexible gracias al encaje sencillo en el carril simétrico
Más espacio en el armario de control con hasta un 20 % más de densidad de potencia
Máxima eficiencia energética con rendimientos por encima del 90 % y pérdidas en vacío sumamente bajas, por debajo de 0,3 W
Instalación en el exterior mediante un amplio rango de temperatura de -25 °C ... 70 °C