Todas las fuentes de alimentación TRIO POWER disponen de un diagnóstico inteligente con LED multicolor y un contacto de aviso colectivo. A través de este se señalizan todos los estados relevantes, como DC OK, sobrecarga y cortocircuito. De forma opcional, hay disponibles equipos con protección de equipos multicanal integrada y una interfaz IO-Link para diagnóstico y parametrización. Estos equipos compactos reducen el esfuerzo de instalación, el espacio necesario en el armario de control y los costes de material. De esta manera, las fuentes de alimentación TRIO POWER ofrecen alimentación y una protección seguras en un mismo equipo.
TRIO3-PS/1AC/24DC/5/CO
-
Fuente de alimentación
1523018
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, TRIO POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, Pintura de protección, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 5 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC
Detalles de producto
Funcionamiento AC | |
Estructura de la red | Red en estrella (TN, TT, IT (PE)) |
Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
2,5 %/K, > 60 °C | |
Rigidez dieléctrica máxima | 300 V AC 15 s |
Tensión de red del país típica | 120 V AC |
230 V AC | |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
Extracorriente de cierre | < 33 A (25 °C) |
Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 0,55 A2s |
Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 28 ms (120 V AC) |
típ. 28 ms (230 V AC) | |
Absorción de corriente | 1,3 A (100 V AC) |
1,1 A (120 V AC) | |
0,6 A (230 V AC) | |
0,59 A (240 V AC) | |
Circuito de protección | Protección contra transitorios; Varistor |
Factor de potencia (cos phi) | 0,93 (230 V AC) |
Fusible de entrada de módulo | 6,3 A interno (protección de aparato) |
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K o comparable) |
Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
Funcionamiento DC | |
Rango de tensión de entrada | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
Derating | < 140 V DC (1 %/V) |
Absorción de corriente | 1,29 A (100 V DC) |
0,53 A (240 V DC) |
Rendimiento | típ. 93 % (120 V AC) |
típ. 94 % (230 V AC) | |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
Corriente nominal de salida (IN) | 5 A |
Boost dinámico (IDyn.Boost) | máx. 7,5 A (5 s) |
Resistente al cortocircuito | sí |
Vaciado constante | sí |
Derating | 60 °C ... 70 °C |
Factor de cresta | típ. 1,72 (120 V AC) |
típ. 1,89 (230 V AC) | |
Potencia de salida (PN) | 120 W |
Potencia de salida (PDyn. Boost) | máx. 180 W (5 s) |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para aumentar la potencia y la redundancia |
Posibilidad de conexión en serie | sí, para aumentar la tensión (observar el límite SELV) |
Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 35 V DC |
Ondulación residual | típ. 50 mVPP (con valores nominales) |
Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
< 3 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
Tiempo de ascenso | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Potencia disipada en modo de vacío mínima | < 2,14 W (120 V AC) |
Disipación máxima de circuito abierto | < 1,75 W (230 V AC) |
Potencia disipada en carga nominal mínima | < 8,54 W (120 V AC) |
Disipación de carga nominal máxima | < 6,51 W (230 V AC) |
Protección integrada | no |
Entrada | |
Posición | 1.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (recomendado) | |
Longitud de pelado | 10 mm (rígido/flexible/puntera) |
Salida | |
Posición | 2.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
1,5 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (recomendado) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (recomendado) | |
Longitud de pelado | 10 mm (rígido/flexible/puntera) |
Señal | |
Posición | 3.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Conexión de conductores | |
rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (recomendado) | |
flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
0,5 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (recomendado) | |
AWG | 24 ... 16 (Cu) |
20 (recomendado) | |
Longitud de pelado | 10 mm (rígido/flexible/puntera) |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED DC OK - Estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Función | Indicación visual del estado de funcionamiento |
Color | rojo, amarillo, verde (LED multicolor) |
LED apagado | No hay tensión de alimentación en Input AC (Off) |
LED encendido (verde), DC OK | UOut > 21 V DC y IOut < 0,9 x IN (on (verde), DC OK) |
LED encendido (amarillo), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC y IOut > 0,9 x IN (on (amarillo), IOut > 90 %) |
LED encendido (rojo), ISHORT | UOut < 21 V DC y IOut > 0,9 x IN (on (rojo), ISHORT) |
LED encendido (rojo intermitente) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (on (rojo intermitente)) |
Salida de señal DC OK | |
Posición | 3.x |
Tipo de señalización | Contacto de conmutación DC OK: estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Identificación de polos | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Función | Reenvío de estado de funcionamiento |
Contacto de conmutación (sin potencial) | OptoMOS |
Tensión de conmutación | máx. 30 V DC (SELV) |
Capacidad de corriente | máx. 100 mA |
Condición de estado (Contacto cerrado) | UOut > 21 V DC y IOut < 0,9 x IN (Contacto cerrado) |
Condición de estado (Contacto abierto) | UOut < 21 V DC o IOut > 0,9 x IN (promediado en un intervalo de 60 s) (Contacto abierto) |
Número de fases | 1 |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 3 kV AC (ensayo de tipo) |
3,1 kV DC (Ensayo individual) |
Tipo de producto | Fuente de alimentación |
Familia de productos | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3300000 h (25 °C) |
> 1900000 h (40 °C) | |
> 880000 h (60 °C) | |
Directiva de protección del medio ambiente | Directiva RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | I |
Grado de polución | 2 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 35 mm |
Altura | 135 mm |
Profundidad | 120 mm |
Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) | 115 mm (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) |
Medida de montaje | |
Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
Con pintura de protección | sí |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa, bornas) |
Ejecución del capuchón | Policarbonato |
Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
Altura de fijación | ≤ 5000 m |
Altura de fijación (Derating de potencia de salida) | > 2000 m (Derating: 10 %/1000 m) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choques (en servicio) | 18 ms, 30g, por cada dirección local (IEC 60068-2-27) |
Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitud ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Categoría de sobretensión | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Categoría de sobretensión | |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) | |
Denominación de norma | Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) |
Normas/disposiciones | DIN EN 61558-2-16 |
Seguridad eléctrica | |
Denominación de norma | Seguridad eléctrica |
Normas/disposiciones | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Seguridad de equipos de medición, control, regulación y laboratorio | |
Denominación de norma | Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Separación segura |
Normas/disposiciones | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Limitación de corrientes armónicas de red | |
Denominación de norma | Limitación de corrientes armónicas de la red |
Normas/disposiciones | EN 61000-3-2 |
Variación de red/baja tensión | |
Denominación de norma | Variación de red/baja tensión |
Normas/disposiciones | SEMI F47 |
EN 61000-4-11 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Marcado | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Emisión de interferencias | Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales y comerciales) y EN 61000-6-4 (zonas industriales) |
Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-1 (uso doméstico), EN 61000-6-2 (uso industrial) |
Emisiones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (clase B) | |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (clase B) | |
Perturbaciones electromagnéticas conducidas DNV GL | |
DNV | Clase A |
Texto adicional | Distribución energética en el área |
Perturbaciones electromagnéticas radiadas DNV GL | |
DNV | Clase B |
Texto adicional | Área del puente y la cubierta |
Corrientes de armónicos | |
Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (clase A) | |
Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normas/especificaciones | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
Salida | asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
Señal | asimétrico 1 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | simétrico 2 kV (Severidad del ensayo 4) |
asimétrico 4 kV (Severidad del ensayo 4) | |
Salida | simétrico 1 kV (Severidad del ensayo 3) |
asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3) | |
Señal | asimétrico 1 kV (Severidad del ensayo 2) |
Observación | Criterio A |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Entrada/salida/señal | asimétrico |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
Caídas de tensión | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
Tensión | 230 V AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Error de tensión | 70 % |
Número de periodos | 25 periodos |
Texto adicional | clase 3 |
Observación | Criterio A |
Error de tensión | 40 % |
Número de periodos | 10 periodos |
Texto adicional | clase 3 |
Observación | Criterio B |
Error de tensión | 0 % |
Número de periodos | 1 periodo |
Texto adicional | clase 3 |
Observación | Criterio A |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Criterio C | Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando. |
Código de artículo | 1523018 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | CMPD13 |
Clave de producto | CMPD13 |
GTIN | 4063151987954 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 502,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 450 g |
Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fd5096df-4cf4-4558-b779-f3897c4586e1 |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 15,16 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio gracias a su escasa anchura y su carácter apilable
Robustos y fiables gracias al boost dinámico con una excelente curva característica de salida
Fácil manejo gracias a la tecnología de conexión push-in
Diagnóstico inteligente gracias a los LED multicolor y contacto colectivo para una visualización clara del estado, opcionalmente con IO-Link
Alta disponibilidad de la planta: alimentación y protección en un solo equipo gracias al interruptor integrado multicanal para protección de equipos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)