QUINT4-PS/3AC/24DC/20/VASS - Fuente de alimentación
1168602

Variante preconfigurada y protegida contra escritura de la fuente de alimentación conmutada en primario QUINT POWER con tensión de salida ajustada y señalización adaptada, entrada: trifásica, salida: 24 V DC / 20 A

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La tecnología SFB dispara los interruptores automáticos estándar de forma selectiva mientras que los consumidores conectados en paralelo siguen funcionando
El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de fallos
Los umbrales de señalización y las curvas características ajustables mediante NFC maximizan la disponibilidad de la planta
Sencilla ampliación de la instalación mediante un boost estático; arranque de cargas difíciles mediante un boost dinámico
Elevada inmunidad a interferencias mediante descargador de gas integrado y más de 20 milisegundos de tiempo de puenteo de fallo de red
Diseño robusto mediante carcasa de metal y amplio rango de temperatura de - 40 °C a + 70 °C
Pueden emplearse a escala mundial gracias a la entrada de amplia gama y un paquete internacional de homologaciones