cULus Recognized
ID de homologación: E118976Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 3 A |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Espadín SMD, corriente nominal: 3 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 30, paso: 2,54 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 3 A |
¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FQ 2,54?
El conector placa a placa FQ 2,54 está disponible con 10, 20, 30, 50 y 80 polos.
¿Para qué es adecuado el conector placa a placa FQ 2,54?
El conector placa a placa FQ 2,54 puede utilizarse de forma universal y es adecuado para transmitir señales y corrientes de hasta 3 A por cada contacto.... Ver más
El conector placa a placa FQ 2,54 puede utilizarse de forma universal y es adecuado para transmitir señales y corrientes de hasta 3 A por cada contacto.
Ver menos¿Cómo se pueden comprobar los contactos de soldadura del conector placa a placa FQ 2,54?
El conector se suelda mediante tecnología de montaje superficial. Los contactos de soldadura salen por debajo de la carcasa, lo que permite comprobarlos mediante control óptico automatizado (AOI).