Entrada de carga para vehículos lista para montar con los conectores habituales de un mismo proveedor, para cargar con corriente continua (DC), compatible con el control de carga para vehículos 1722154 CHARX EVC-100, compatible con los conectores de carga para vehículos CCS de tipo 2 (EVSE), para la instalación en vehículos eléctricos (EV).
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4
-
Entrada de carga para vehículos
1739883
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Entrada de carga para vehículos, > 500 A en Boost mode, 325 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Listo para el montaje, con extremo de cable preconfeccionado, Conductores individuales, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, Con conector HVA 630 (AC) y terminal de cable M8 con brida de conexión estrecha (DC) para el montaje posterior de prensaestopas, Con lámina de cobre conductora de la electricidad como toma de pantalla para mejorar la superficie de contacto y reducir el destrenzado de la pantalla, Con tubo corrugado fijado con cinta adhesiva (por un lado) para aumentar la resistencia a la abrasión, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC y AC de la entrada de carga para vehículos hay incluido un capuchón en el volumen de suministro.
Detalles de producto
Generalidades | Para los contactos DC y AC de la entrada de carga para vehículos hay incluido un capuchón en el volumen de suministro. |
Tipo de producto | Entrada de vehículo |
Familia de productos | CHARX connect universal |
Tecnología | Combined Charging System |
Aplicación | para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC) |
para instalar en vehículos eléctricos (EV) | |
Componentes | Con conector HVA 630 (AC) y terminal de cable M8 con brida de conexión estrecha (DC) para el montaje posterior de prensaestopas |
Con lámina de cobre conductora de la electricidad como toma de pantalla para mejorar la superficie de contacto y reducir el destrenzado de la pantalla | |
Con tubo corrugado fijado con cinta adhesiva (por un lado) para aumentar la resistencia a la abrasión | |
Estándar de carga | AC/DC CCS Typ 2 |
Modo de carga | Modos 2, 3, 4 |
Variaciones del cliente | Previa petición, se pueden suministrar extremos de cable por separado con distintos conectores habituales, longitudes de cable específicas para el cliente o también sin rotulaciones de cinta adhesiva de color y determinados componentes |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
Medición de temperatura | Contactos DC: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Control de temperatura | Contactos AC: cadena PTC (DIN EN 60738-1) |
Potencia y corriente de carga (Carga AC (trifásica)) | |
Tipo de corriente de carga | AC trifásica |
Corriente de carga | 32 A AC (trifásica) |
Potencia de carga | 26,6 kW |
Potencia y corriente de carga (Carga DC) | |
Tipo de corriente de carga | DC |
Corriente de carga | 325 A DC |
Potencia de carga | 325 kW |
Potencia y corriente de carga (Carga DC en Boost Mode) | |
Tipo de corriente de carga | Modo Boost DC |
Corriente de carga | > 500 A |
Potencia de carga | > 500 kW |
Tensión nominal | 1000 V |
Observación | Las especificaciones se refieren a la carga en modo Boost y dependen de las condiciones ambientales. Más detalles en la hoja informativa en el área de descargas. |
Esquema de polos (Leistungskontakte) | |
Número | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Tensión nominal | 480 V AC |
1000 V DC | |
Corriente asignada | 32 A AC |
325 A DC | |
Esquema de polos (Signalkontakte) | |
Tipo de transmisión de señales | Modulación de amplitud de pulsos con comunicación Powerline modulada según ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Número | 2 (CP, PP) |
Tensión nominal | 30 V AC |
Corriente asignada | 2 A |
Codificación | 4,7 kΩ (entre PE y PP) |
Resistencia de aislamiento | > 200 MΩ |
Actuador de bloqueo | |
Actuador de bloqueo | 12 V, 4 polos |
Posición en el lado derecho | |
Posible rango de tensión de alimentación en el motor | 9 V ... 16 V |
Tensión máxima para la detección del bloqueo | 12 V |
Corriente del motor típica del bloqueo | 0,25 A |
Corriente inversa del motor | máx. 1,5 A |
Tiempo de permanencia máx. con corriente de bloqueo | 1 s |
Tiempo de adaptación recomendado | 600 ms |
Tiempo de pausa tras un trayecto de entrada o salida | 3 s |
Vida útil ciclos de conexión | > 10000 ciclos de carga |
Detección de bloqueo | existente |
Desbloqueo mecánico de emergencia | existente |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 40 °C |
Sensores de temperatura (Cadena PTC) | |
Tipo de sensor | Cadena PTC |
Normas/especificaciones | DIN EN 60738-1 |
Punto de fijación | Sensor en los contactos AC |
Rango de medición_resistencia | 790 Ω ... 1420 Ω |
Resistencia | máx. 1280 Ω ±5 K |
Corriente de medición recomendada | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Temperatura ambiente | -40 °C ... 130 °C (Funcionamiento) |
Sensores de temperatura (Pt 1000) | |
Tipo de sensor | Pt 1000 |
Normas/especificaciones | DIN EN 60751 |
Punto de fijación | 2 sensores en los contactos DC |
Entrada de carga para vehículos | |
Anchura | 108 mm |
Altura | 140,25 mm |
Profundidad | 128,4 mm |
Dimensiones de taladro | |
Anchura | 117,65 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 117,65 mm |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Color (Cara enchufable) | negro (9005) |
Material (Carcasa) | Plástico |
Material (Superficie contactos) | Plata |
Longitud del cable | aprox. 2 m |
Tipo de cable | Conductores individuales |
Conductores individuales AC | |
Longitud del cable | 2088 mm |
Estructura de cable | 4 x 6 mm² |
Conductor individual, material | Silicona |
Conductor individual, color | OG |
Diámetro exterior del cable | 14,70 mm ±0,2 mm |
Resistencia de la línea | ≤ 3,2 Ω/km |
Conexión Fin de línea | HVA 630 (TE) |
Conductores individuales DC | |
Longitud del cable | 2056 mm |
Estructura de cable | 2 x 120 mm² |
Conductor individual, material | Silicona |
Conductor individual, color | OG |
Diámetro exterior del cable | 23,00 mm -0,8 mm |
Conexión Fin de línea | Terminal de cable tubular M8 (KRFS120-8NS, Elpress) |
Conductores individuales PE | |
Longitud del cable | 2031 mm |
Estructura de cable | 1 x 25 mm² |
Conductor individual, material | Silicona |
Conductor individual, color | GN/YE |
Diámetro exterior del cable | 8,60 mm ±0,1 mm |
Resistencia de la línea | ≤ 0,743 Ω/km |
Conexión Fin de línea | Terminal de cable tubular M8 (KRF25-8NS, Elpress) |
Observación para la conexión | Con IPX7 para estanqueidad longitudinal |
Conductores individuales de actuadores de bloqueo | |
Longitud del cable | 1036 mm |
Estructura de cable | 4 x 0,5 mm² |
Conductor individual, material | PVC |
Conductor individual, color | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diámetro exterior del cable | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistencia de la línea | ≤ 37,1 Ω/m |
Conexión Fin de línea | 18p-Cinch |
Conductores individuales de sensores de temperatura PTC | |
Longitud del cable | 1036 mm |
Estructura de cable | 2 x 0,5 mm² |
Conductor individual, material | PVC |
Conductor individual, color | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Diámetro exterior del cable | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistencia de la línea | ≤ 37,1 Ω/m |
Conexión Fin de línea | 18p-Cinch |
Conductores individuales de sensores de temperatura Pt 1000 | |
Longitud del cable | 1036 mm |
Estructura de cable | 3 x 0,5 mm² |
Conductor individual, material | PVC |
Conductor individual, color | BN |
GN | |
YE | |
Diámetro exterior del cable | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistencia de la línea | ≤ 37,1 Ω/m |
Conexión Fin de línea | 18p-Cinch |
Conductores individuales de comunicación | |
Longitud del cable | 1036 mm |
Estructura de cable | 2 x 0,5 mm² |
Conductor individual, material | PVC |
Conductor individual, color | BK |
WH | |
Diámetro exterior del cable | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistencia de la línea | ≤ 37,1 Ω/m |
Conexión Fin de línea | 18p-Cinch |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 10000 (Entrada de carga para vehículos) |
Fuerza de inserción | < 100 N (Entrada de carga para vehículos) |
Fuerza de separación | < 100 N (Entrada de carga para vehículos) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Entrada de carga para vehículos) | IP55 (enchufado, el índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes) |
IP67 (Interior de la entrada de vehículo) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 40 °C (máx. 60 °C (es necesario reducir la corriente; tenga en cuenta el valor límite de la temperatura de contacto DC de 90 °C)) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | 4000 m (sobre el nivel del mar) |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
Tipo de montaje Entrada de carga para vehículos | Montaje en la pared delantera y en la trasera (Posible inclinación frontal de 0 a 90 grados) |
Diámetro del orificio de fijación | 6,70 mm (ø) |
Tornillos de fijación | M6 |
Tornillos incluidos en el volumen de suministro | ninguno |
Código de artículo | 1739883 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | XWCAID |
GTIN | 4067923304529 |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10.500 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |