FL MGUARD SMART2 VPN/K1
-
Router
1053405
Enrutador con cortafuegos inteligente, caudal de datos hasta 99 Mbit/s (Wire Speed Performance), cortafuegos Stateful Inspection para máxima seguridad y sencillez de configuración, VPN según estándar IPsec, encriptación de hardware con hasta 35 Mbits/s
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Anchura | 77 mm |
Altura | 27 mm |
Profundidad | 115 mm |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Material carcasa | Plástico |
Ethernet | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
LEDs de señales | Tensión de alimentación, transmisión de datos, error, Link, Activity |
Número de canales | 2 (RJ45) |
Funcionalidad | |
Funcionalidad básica | Cortafuegos/enrutador para el ámbito de Office o técnicos de servicio móviles |
Requisitos del sistema | |
Browser sostenidos | Soporte HTTPS requerido |
Tipo de producto | Router de seguridad sin montaje sobre carril DIN |
Construcción | Stand-Alone |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Diagnóstico local | 1 (PC) Estado de enlace/transmisión de datos LAN LED verde |
3 (Internet) Estado de enlace/transmisión de datos WAN LED verde | |
2 (Heartbeat) Función del equipo LED rojo/verde | |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,5 W |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 5 V DC (de interfaz USB) |
Conexión alimentación | mediante puerto USB |
Función | |
Corriente de activación del contacto de alarma | 500 mA (a través de interfaz USB o fuente de alimentación externa opcional) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 40 °C |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Código de artículo | 1053405 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNN431 |
Clave de producto | DNN431 |
GTIN | 4055626685359 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 186,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 160 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 680c34ea-0eb2-47d1-a51e-dd3a5edd0b10 |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licencia 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licencia 2700194
Sus ventajas
Módulo VPN para el uso móvil
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)