PSD-S WIN MA - Elementos de radio
2700682

Maestro con antena para sistema de radio de columnas de señalización WIN, con interfaz USB, alimentación de tensión a través de interfaz USB, CD de software, cable USB (3 m), cuatro patas de goma y material de montaje para montaje en pared del maestro

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Repetidor para aumentar el alcance integrado en todos los elementos de radio
Ampliación de torres de señales existentes sin cableado adicional
Registro simultáneo de hasta 50 elementos de radio
Operable paralelamente a otras aplicaciones de radio
Posibilidad de aviso de fallo por correo electrónico
Alcance de un elemento de radio en espacio despejado hasta 300 m