VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2
1468171

Elemento de base para módulos de protección de tipo 2/clase II de la familia de productos VALVETRAB SPP. Versión para redes de suministro eléctrico trifásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN).

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
Puede utilizarse en numerosas aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a la amplia gama
Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales