MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Acondicionador de señal de entrada
2864176

Duplicador de señales de 4 vías para la separación galvánica y la duplicación de señales analógicas, con conexión por tornillo, configuración estándar

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Amplificador sep. muy compacto para separación galvánica, conversión, amplificación, filtrado y duplicación señales analóg. normalizadas
Configurable con interruptor DIP hasta 8 combinaciones de señal
Separación de 4 vías
Duplicación señal analógica normalizada a dos salidas corriente