VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2
1033789

Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable a prueba de corriente de fuga para sistemas aislados y puestos a tierra de tensión continua de 2 polos con características de funcionamiento lineales hasta 220 V DC, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Más espacio en el armario de control gracias a la poca anchura de 12 mm por polo
Sin influencia de una monitorización de aislamiento gracias a la ausencia de corriente de fuga