VAL-MS 320/3+1/FM
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2859181
Dispositivo de protección contra sobretensiones de 4 canales, para montaje sobre NS 35/7,5, con contacto de indicación remota (FM) como conmutador, tensión de 230 V AC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación