VAL-MS 230/3+1 FM/32 - Descargador de sobretensiones modelo 2
2908476

Descargador de sobretensiones que consta de un elemento de base con contacto de indicación remota FM y unas protecciones enchufables, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, circuito "3 + 1"

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación