CHARX-PROTECT-11-22KW - Descargador de sobretensiones modelo 2
1380466

CHARX protect retrofit, set de protección contra sobretensiones para la protección de estaciones de carga con una potencia de 11 kW ... 22 kW, p. ej. cargadores domésticos. Dispositivo de protección contra sobretensiones, compuesto por elemento de base con tecnología de conexión push-in, contacto de indicación remota y protecciones enchufables, tensión nominal: 230 V AC, conmutación 3+1

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación y puesta en marcha rápidas
Empleo flexible con estaciones de carga de 11 kW ... 22 kW
Selección flexible de la sección de cable gracias a la zona de sellado variable
Ahorro de tiempo en el cableado gracias a la tecnología de conexión push-in
No se precisa material de instalación adicional gracias al cableado en serie