El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

F-MS 12 - Descargador de sobretensiones modelo 2
2817987

Descargador de sobretensiones tipo 2, compuesto por elemento de base y protección enchufable con descargador de arco de corriente suma N-PE, para montaje sobre NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm (1UD)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación