ME PLC 40 CS TRANS - Tapa de la carcasa
2201491

Caja para carril DIN, Tapa, anchura: 39,7 mm, altura: 51,8 mm, profundidad: 13,65 mm, color: transparente

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia