ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY - Tapa ciega insertable
2279266

Caja para carril DIN, Tapa ciega insertable para partes superiores ME...OTP...MSTBO..., anchura: 15 mm, altura: 54 mm, profundidad: 4,75 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035)

Detalles de producto









Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad