El MINI MCR-SL-PT100-LP... de 6,2 mm de ancho es un convertidor de temperatura loop-powered configurable. Es apropiado para la conexión de termorresistencias Pt 100 según IEC 60751 en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
En el lado de salida, el módulo es operado en un bucle de corriente de 4...20 mA, que al mismo tiempo suministra la energía necesaria para la conversión de señales.
Los interruptores DIP accesibles por el lado de la carcasa permiten la configuración de los siguientes parámetros:
– Técnica de conexión
– Margen de temperatura a medir
– Señal de salida
– Tipo de evaluación de errores
MINI MCR-SL-PT100-LP
-
Convertidor de temperatura
2810298
Convertidor de temperatura loop-powered para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de conmutador DIP, con conexión por tornillo, preconfigurado (observar el código de pedido). Artículo de repuesto: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sensores Pt 100 de 2, 3 y 4 hilos
Convertidor de temperatura loop-powered compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales Pt 100 a señales normalizadas
No necesita energía auxiliar adicional
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Alimentado en bucle de salidas
Señales de entrada configurables con interruptor DIP
Margen medición temperat. de -150 °C ... 300 °C
Separación de 2 vías