GW WIRELESSHART GATEWAY - Convertidor de protocolos
1318616
Detalles de producto
Limitación comercial
Nota CE
Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
Tipo de producto
Gateways/Proxies
Alimentación
Tensión de alimentación
10,8 V DC ... 30,5 V DC
Absorción de corriente típica
130 mA
Absorción de corriente máxima
290 mA
Tipo de conexión
Conexión por tornillo
Longitud de pelado
8 mm
Rosca de tornillo
M3
Sección de conductor flexible
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG
24 ... 12
Par de apriete
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Inalámbrico
Descripción de la interfaz
WirelessHART
Dirección
Bidireccional
Frecuencia
2,4 GHz
Gama de frecuencias
2,4 GHz ... 2,4835 GHz
Distancia entre canales
5 MHz
Número de grupos de canales
15
Potencia de emisión
10 mW
Potencia de emisión mínima
0 dBm
Potencia de emisión máxima
10 dBm
Sensibilidad de receptor mínima
-90 dBm
Tipo de conexión de la antena
RSMA (hembra)
Anchura
45 mm
Altura
99 mm
Profundidad
114,5 mm
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP20
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)
5 % ... 95 %
IECEx
Marcado
Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificado
IECEx UL 21.0127X
Datos Ex
IECEx
IECEx UL 21.0120X Ex eC IIC T4 Gc
Código de artículo
1318616
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
DNC624
Clave de producto
DNC624
GTIN
4063151602208
Peso por unidad (incluido el embalaje)
532,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
409,8 g
Número de tarifa arancelaria
85176200
País de origen
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
IECEE CB Scheme
ID de homologación: US-38533-UL
UL listado
ID de homologación: E238705
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 238705
ANATEL
ID de homologación: 06593-22-06497
cUL Listed
ID de homologación: E196811
UL listado
ID de homologación: E196811
IECEx
ID de homologación: IECEx UL 21.0127X
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
No aplicable
(no cualificado para el mercado europeo)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)