ELR-H51-9-BUSBAR-COMPACT-SET
-
Arrancador de motor híbrido
2904337
Paquete completo, formado por ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 y EM RI-ADAPTER COMPACT, para el montaje en barra colectora de 60 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Arrancador de motor híbrido |
Familia de productos | CONTACTRON |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Número de fases | 3 |
Tipo de arrancador de motor | Arrancador inversor |
Frecuencia de conmutación | ≤ 2 Hz (En función de la carga) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 11 W |
Frecuencia de conmutación | ≤ 2 Hz (En función de la carga) |
Disipación máxima | 7 W |
Potencia disipada mínima | 0,88 W |
Tipo de calificación | 2 |
Alimentación | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 40 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inversión de polaridad en paralelo | |
Propiedades de aislamiento | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control, la tensión de alimentación de control y el circuito auxiliar al circuito principal | Separación segura (IEC 60947-1) con tensión de servicio ≤ 300 V AC |
Separación segura (EN 50178) con tensión de servicio ≤ 300 V AC | |
Aislamiento básico (IEC 60947-1) con tensión de servicio de 300 V AC ... 500 V AC | |
Separación segura (EN 50178) con tensión de servicio 300 ... 500 V AC | |
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control al circuito auxiliar | Separación segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC |
Separación segura (EN 50178) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC | |
Desconexión rápida | |
Umbral de respuesta | > 45 A |
Tiempo de reacción | < 2 s |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 5 mA |
Umbral de conmutación | 9,6 V (Señal "0") |
19,2 V (Señal "1") | |
Nivel de conmutación | < 5 V DC (para parada de emergencia) |
Tiempo de desconexión típico | < 30 ms |
Salida AC | |
Tensión asignada de funcionamiento Ue | 500 V AC |
Rango de tensión de servicio | 42 V AC ... 550 V AC |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Rango de corriente de carga | 1,5 A ... 9 A |
Línea característica de activación según IEC 60947-4-2 | Clase 10A |
Tiempo de enfriamiento | 20 min (Para reset automático) |
Corriente de fuga | 0 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor |
Protección contra cortocircuito; Fusible | |
Salida de realimentación | |
Observación | Realimentación: Contacto conmutado, contacto de señal sin potencial |
Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de errores | LED rojo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
ATEX | |
Marcado | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certificado | PTB 07 ATEX 3145 |
Homologación UL | |
Certificado | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | ≤ 3 |
Observación | Desconexión segura |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 2 |
Observación | Protección del motor |
Performance Level (ISO 13849) | |
Marcado | e |
Observación | Desconexión segura |
Categoría (ISO 13849) | |
Marcado | 3 |
Observación | Desconexión segura |
Datos UL | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Tipo de montaje | Montaje en barra colectora |
Montaje sobre carril DIN | |
Indicaciones de montaje | Alineable (véase el derating para la separación) |
Posición de montaje | Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo) |
Código de artículo | 2904337 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK7454 |
Clave de producto | DK7454 |
GTIN | 4046356802970 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 458,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 350 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173902 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Anchura 22,5 mm
Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)