ELR 1-SC-230AC/600AC-50
-
Contactor semiconductor
1032927
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 230 V AC, corriente de salida: 50 A, interruptor a tensión nula
Detalles de producto
Tipo de producto | Contactor semiconductor |
Número de fases | 1 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 58 W |
Tipo de red | monofásicos |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada de mando |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 230 V AC |
Rango de tensión de accionamiento | 24 V AC ... 275 V AC |
24 V DC ... 190 V DC | |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | aprox. 17 mA |
Umbral de conmutación | ≤ 5 V AC/DC (Señal "0") |
≥ 20 V AC/DC (Señal "1") | |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Frecuencia de transmisión | 6 Hz |
Salida de carga | |
Rango de tensión de servicio | 42 V AC ... 660 V AC |
Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-51 | 50 A |
Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-53a | 30 A (TA = 25 °C) |
16 A (TA = 40 °C) | |
Tensión inversa de punta | 1200 V |
Frecuencia de red | 45 Hz |
65 Hz | |
Rango de corriente de carga | 500 mA ... 50 A (véase derating) |
Corriente de fuga | < 3 mA (En estado desconectado) |
Tensión residual | < 1 V |
Corriente transitoria | 1900 A (t = 10 ms) |
Integral de carga límite | 18000 A2s |
Circuito de protección | Varistor |
Angulo de fase cos phi mín. | 0,5 |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 18 ... 12 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 11 mm |
Rosca de tornillo | M4 |
Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor AWG | 14 ... 6 |
Conexión de conductor de protección | |
Tipo de conexión | Terminal de cable circular |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 1,5 Nm |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Anchura | 35 mm |
Altura | 110 mm |
Profundidad | 141 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
EN 61000-4-3 | |
EN 61000-4-4 | |
EN 61000-4-5 | |
EN 55011 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable con separación ≥ 22,5 mm |
Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 1032927 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK6831 |
Clave de producto | DK6831 |
GTIN | 4055626538105 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 519,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 519,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
País de origen | MT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ECLASS-15.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)