SF-7QP2000/VPE 500
-
Contacto crimpado
1068814
Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2 mm, sección de conexión: 1 mm2 ... 2,5 mm2, material contacto: CuZn , Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238254
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción