RC-22S2400 - Contacto crimpado
1603332

Contacto crimpado, Hembra, estampado, Material en tiras, número de piezas por cinta: 10000, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción
Arranque variable de la producción a través de un sistema automático o semiautomático