SM-36KP1,50-6,00/9
-
Contacto crimpado
1241976
Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 3,6 mm, sección de conexión: 1,5 mm2 ... 6 mm2, material contacto: CuZn , El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción