CR-10TS0,06-1,00/HYB/SIG
-
Contacto crimpado
1680541
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, sección de conexión: 0,06 mm2 ... 1 mm2, material contacto: CuZn
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción