G-CCS-M25-M66N-PNES-BK
-
Prensaestopas
1076600
Prensaestopas de plástico con junta ranurada, para conectores con cable preconfeccionado, IP66, rosca de conexión M25, diámetro interior: 18,2 mm, diámetro exterior del cable; 3 mm ... 6 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El material de plástico corresponde a UL 746C f1